Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
453140 Kita-Waschrinne MINERALCAST zur Wandmontage
DELABIE

453140 Kita-Waschrinne MINERALCAST zur Wandmontage

Waschrinne für Wandmontage, 3 Waschplätze. Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff. Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Ideal für Kindergärten. Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche. Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Angenehme Haptik. Mit Gefälle zur Vermeidung von Wasserrückständen. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit 3 Stopfen-Ablaufventilen 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. Alpinweiß ähnlich RAL 9016. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 63 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer453140
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNatural Acrylic Stone
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika