Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5481DP2 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Edelstahl glänzend
5481DP2 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Edelstahl glänzend
    DELABIE

    5481DP2 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Edelstahl glänzend

    2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Rechte Ausführung. Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen). Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche. Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich. Maße: 1.150 x 750 x 750 mm. Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301. Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene. Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”). 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72. Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5481DP2
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1221
    • Breite (mm)786
    • Tiefe (mm)786
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3340
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit