Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G6633 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer
DELABIE

G6633 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil. Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive: - Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen. - Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer. - Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern. Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000). Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG6633
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePre-rinse sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1229
  • Breite (mm)155
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011614
  • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit