Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Coast Guard Palisade Fencing

    Google-Übersetzung,
    Die Palisadenzäune der Küstenwache vermitteln einen ästhetischen und zugleich robusten Eindruck und signalisieren hohe Sicherheit. Die einfach zu montierenden Paneele verbessern den Schutz des Grundstücks und sorgen gleichzeitig für ein elegantes und professionelles Erscheinungsbild.
    Spezifikation
    • Coast Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCoast-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePalisade fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit