Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence

    Montage Plus® Ornamental Steel Fence

    4.4 von 5 Sternen4.4(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hochwertiger Stahlzaun für Wohn- und leichte gewerbliche Zwecke

    Montage Plus ist im Vergleich zu Montage ein schwererer Zierstahlzaun. Es ist ideal für Wohn- und leichte kommerzielle Anwendungen.

    Montage Plus Pool, Pet & Play

    Unser Montage Plus Pool, Pet, and Play (PPP) ist eine ideale Wahl für einen Hundezaun, einen Poolzaun oder einen Kindersicherheitszaun. Es wurde entwickelt, um Sicherheitsbedenken bei diesen Anwendungen auszuräumen. Der Hauptunterschied in Montage Plus PPP ist der 3-Zoll-Luftraum zwischen Streikposten.

    Spezifikation
    • Pickets: .75"sq x 18ga

      Rails: 1.4375" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 16ga

      Heights: 3', 3 1/2', 4', 5' or 6'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerameristar-montage-plus
    • ProduktfamilieOrnamental Fences
    • ProduktgruppeCommercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit