Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viking Smart Zaunsystem
Viking Smart Zaunsystem
    Demex AB

    Viking Smart Zaunsystem

    Viking Smart ist ein schmiedeeisernes Palisadensystem mit durchgehenden, beweglichen Profilen. Optional sind Speerspitzen an den Profilrohren und Pfostenkappen mit dekorativen Kugeln erhältlich. Viking Smart besteht aus Palisadenelementen und Pfosten. Die Elemente haben horizontale Profile (50 × 30 mm) und bewegliche vertikale Profile (25 × 25 mm) mit geschmiedeten Speerspitzen. Die Pfosten messen 60 × 60 × 2 mm und sind mit einer geschmiedeten Kugelspitze versehen. Jedes Element ist 3000 mm lang und durchgehend verbunden, sodass ein Zaun ohne sichtbare Fugen entsteht. Der Abstand zwischen den Profilen beträgt 100 mm.
    Spezifikation
    • Vertikale Profile: 25 × 25 mm

      Horizontale Profile: 50 × 30 mm Vierkantrohre

      Paneellänge: 3000 mm

      Pfostengröße: 60 × 60 mm

      Zaunhöhen: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Zaunhöhen: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Zaunfarben: Feuerverzinkt, Schwarz, Grün (dunkel), Grau, Weiß

      Hinweis: Dies sind Standardhöhen und -farben. Sonderanfertigungen in allen Abmessungen und RAL- oder NCS-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViking-Smart
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit