Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 von 5 Sternen3.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Vico Magistretti - 1991 Japanische Delikatesse für ein selbsttragendes modulares Bücherregal, für unendliche und auch Eckkonfigurationen. Ein paar einfache Linien formen einen wahren Klassiker für Zuhause oder das Büro. Die schlanken Innenteiler können für die Aufbewahrung von Büchern unterschiedlicher Größe angepasst werden. Material Struktur aus Massivholz. Holzspanplatten, furniert. Bewegliche Innenregale und vertikale Trennwände aus lackierten Holzspanplatten. Basis (Füße/Räder): Verstellbare Füße. Oberfläche / Farbe: Eiche natur oder Nussbaum schwarz, veredelt mit offenporigem transparentem Acryllack. Einlegeböden und senkrechte Trennwände in Eierschalenweiß lackiert, nur bei Eichenausführung, oder in Schwarznussbaum furniert. Hinweis: Die Innenböden können in fünf Positionen im Abstand von 32 mm platziert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertani_moto
    • ProduktfamilieBookcase
    • ProduktgruppeTani Moto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2070
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit