Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Google-Übersetzung,

    Sicherheit mit Stil

    Elegant und praktisch: Der Dero Arc Rack parkt Fahrräder mit zusätzlichem Flair, wenn mehr als ein schlichter Fahrradträger benötigt wird. Vierkantrohre bieten Funktion und Stil mit klaren geometrischen Linien und Widerstandsfähigkeit gegen Rohrschneider – ein Werkzeug der Wahl unter Fahrraddieben.

    Parkt zwei Fahrräder.

    Spezifikation
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-arc-rack
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)40
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)