Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand
Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand

    Radius® - Minimal‑Form Bike Parking Stand

    Google-Übersetzung,

    Der Radius ist ein schmaler Fahrradständer in umgekehrter U-Form. Sein schlankes Profil verleiht ihm ein ästhetisches Design und macht ihn gleichzeitig mit Bügelschlössern kompatibel. Jeder Ständer ist aus dickem, 1 ⅞ Zoll (4,8 cm) Außendurchmesser starkem Stahlrohr gefertigt. Er ist Standard auf dem Campus der Oregon State University. Wenn der Preis das wichtigste Kriterium ist, ist der umgekehrte U-förmige Fahrradständer eine sinnvolle Wahl.

    Produktmerkmale

    • Preisgünstiger Fahrradparkständer Radius
    • Kapazität für 2 Fahrräder
    • 1,9-Zoll-Hochsicherheitsstahlrohr
    • Schienenkompatibel, um freistehende Einheiten zu ermöglichen
    • Erhältlich in Schwarzpulver- oder Feuerverzinkung
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • ASTM A53 steel tubing
      • U-lock compatible
      • Slim and aesthetic design

      FINISH OPTIONS

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - concrete (anchors sold separately)
      • Rail Mount:
        • 4, 6, 8, 10, 12 bike rails
      • Rail lengths:
        • 36”, 66”, 96”, 126”, 156”

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall setbacks
        • Parallel to wall: minimum 24” to center of rack
          • Recommended 36” to center of rack
        • Perpendicular to wall: minimum 42” to center of rack
      • Rack to rack
        • Minimum: 30” (standard for rail mount)
          • Recommended: 36”
      • Street setbacks
        • Parallel to street: minimum 24” to center of rack*
          • Recommended 36” to center of rack*
        • Perpendicular to street: minimum 24” to edge of base flange*
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerradius-bike-parking-stands
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeBike Stand, Minimal‑Form, Surface‑Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit