Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
    Dero

    Bike Hitch

    Google-Übersetzung,
    Sichere Fahrradparkplätze

    Die Fahrradkupplung verwendet eine dicke Rohrkonstruktion und eine Biegung des Rings mit vollem Radius, was das Schneiden mit einem Rohrschneider extrem schwierig macht. Dieser beliebte Fahrradträger hat Street-Appeal, eine schlanke Silhouette und bietet Platz für alle Fahrradschlösser.

    Parkt zwei Fahrräder.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Centerbeam: 2" schedule 40 pipe (2.375" OD)
      • Ring:1.5" OD 11 gauge tube

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-bike-hitch
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)16.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)