Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Google-Übersetzung,

    Dero's Bike Locker Double (D2) bietet Sicherheit, Platzeffizienz und Zugänglichkeit. Die Türen des Schließfachs verfügen über mehrere Verriegelungspunkte entlang des Rahmens und einen manipulationssicheren und ADA-kompatiblen Griff, sodass Fahrräder sicher im robusten Ganzstahlgehäuse verstaut sind. Jedes Schließfach bietet Platz für zwei Fahrräder, getrennt durch eine Stahltrennwand.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-bike-locker-double-d2
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelters
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte