Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
    Dero

    Cycle Stall Elite

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Einfache Konvertierung

    Der Cycle Stall Fahrradkorral verwandelt einen Standard-Parkplatz auf der Straße in einen geschützten Fahrradparkplatz. Der Cycle Stall ist das erste Fahrradparkset für die Straße, das alles enthält, was für den Umbau vom Auto zum Fahrradparken benötigt wird.

    Robuste Unterstützung

    Der Fahrradständerrahmen ist aus robustem, schlagfestem 2-Zoll-Stahl gefertigt. Es bietet eine physische Barriere gegen den Verkehr und enthält Gestelle mit optimaler Rahmenunterstützung und -sicherheit. Der Fahrradstall ist so konzipiert, dass er in einem standardmäßigen 22-Fuß-Parkstall funktioniert. Zusätzliche Abschnitte können hinzugefügt werden, um Ihren Fahrradparkplatz auf der Straße bei Bedarf zu erweitern.

    Wie ein Fisch ein Fahrrad braucht

    Fisch- und Autoformen sind ebenfalls erhältlich

    Stellt 14 Fahrräder ab.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Main body: 2" x 1/8" square tube
      • Locking bars: 1.5" x 1/8" square tube

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Traffic delineators are included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-cycle-stall-elite
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte