Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Helix
Helix
Helix
Helix
    Dero

    Helix

    Google-Übersetzung,
    Spiralunterstützung

    Der Helix Rack ist ein attraktiver, doppelseitiger, platzsparender Fahrradträger. Für einen atemberaubenden visuellen Effekt können mehrere Helix-Racks zu einer durchgehenden Spirale zusammengefügt werden. Die Krümmung und Steigung der Helix macht es Dieben außerdem nahezu unmöglich, mit einem Rohrschneider zu schneiden.

    Stellt sechs Fahrräder ab.

    Spezifikation
    • Materials: 1.25” Pipe (1.66” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-helix
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32.5
    • Breite (Inches)62
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)