Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
    Dero

    Hi Roller

    Google-Übersetzung,
    Stützen Sie Ihre Fahrräder

    Der Hi Roller verleiht einem bekannten Design eine einzigartige Wendung. Durch das Hinzufügen einer zusätzlichen Biegung zu einem rollenden Gepäckträger bietet der Hi Roller ein viel größeres Maß an Fahrradunterstützung als sein rein vertikales Gegenstück. Der Hi Roller kann für die Installation im Boden oder auf dem Fuß bestellt werden. Dieser Gepäckträger verwendet eine dicke Rohrkonstruktion und ermöglicht die Sicherung eines der Räder und des Rahmens mit einem Fahrradschloss im U-Stil.

    Nur Ihre Größe

    Der Hi Roller ist in verschiedenen Längen erhältlich, um die Kapazitätsanforderungen Ihres Fahrrads zu erfüllen.

    Spezifikation
    • Materials: 2.375” OD Schedule 40 Steel Pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-hi-roller
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)