Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
    Dero

    Hoop Rack

    Google-Übersetzung,
    Einfache Sicherheit

    Das Hoop Rack ist ein bewährtes Design, das hohe Sicherheit und einfaches Abstellen von Fahrrädern bietet. Der Hoop Rack verwendet eine dicke Rohrkonstruktion und der volle Radius der Biegung macht den Hoop zu einem attraktiven und funktionellen Fahrradträger. Dieser Fahrradträger kann für die Mobilität auch auf Schienen gestellt werden und ist in Fahrradgehegen beliebt.

    Parkt zwei Fahrräder.

    Spezifikation
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-hoop-rack
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)