Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Google-Übersetzung,
    Erhöhte Sicherheit

    Für zusätzliche Sicherheit und Seelenfrieden verwendet das Heavy Duty Hoop Rack ein größeres, dickeres Rohr als unser Standard Hoop Rack. Der Heavy Duty Hoop erfüllt die APBP-Richtlinien für Bügelschloss-Kompatibilität und zwei Stützpunkte für das Fahrrad.

    Spezifikation
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-hoop-rack-heavy
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)22.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (9)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (6)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (6)