Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Années Folles im zarten Art-Deco-Design sorgt mit ihrem Lampenschirm aus streuendem weißem Stoff, der durch eine grafische schwarze Umrandung hervorgehoben wird, für optimale, intime Beleuchtung. Da die untere Platte keine Markierungen aufweist, ist die matte Goldoberfläche ein perfekter Lichtreflektor. Diese platzsparende Vintage-Wandleuchte eignet sich ideal für den Einsatz in Durchgangsbereichen oder am Kopfende eines Bettes. Die Wandleuchte Année Folle ist in drei verschiedenen Umrandungsausführungen erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerannees-folles-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika