Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    Google-Übersetzung,

    Diese Kronleuchter in drei verschiedenen Lampenschirmgrößen schmücken Ihre hohen Decken und sorgen für ein Gefühl von Wohlbefinden. Höhe und Durchmesser der Kronleuchter lassen sich an die Raumgröße anpassen. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte vorab an unser Team.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 190 x H. 230cm / Ø 74.8 x H. 90.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 9 x E27
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-chandelier-9-mixed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika