Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die totemische Tisch- und Stehlampenfamilie bietet eine Vielzahl von Größen und Charakteren, die zu Ihren Innenräumen passen. Diese dynamischen Lampen bieten Stil und eine verspielte, lustige Präsenz. Die grafischen Akzente sorgen für einen originellen und unverwechselbaren Look, wobei zahlreiche Muster und Ausführungen erhältlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 26 x H. 156 cm / L. 15.7’’ x l. 10.2’’ x H. 61.4’’ (textile cord : 2m)

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarto-floor-lamp_light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1560
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika