Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    Google-Übersetzung,

    Wie eine leuchtende Skulptur, inspiriert von den Schornsteinen eines Ozeandampfers, verleiht der Kronleuchter Baby Cargo Ihrem Raum Eleganz und Reinheit. Dieser kleine, grafische und moderne Kronleuchter eignet sich ideal zur Verschönerung und Dekoration Ihrer Innenräume. Er besteht aus drei konischen Schirmen und zwei Zylindern aus diffusem weißem Stoff mit schwarzer Einfassung und Zierleiste, einem schwarz lackierten Zylinder und einem schwarzen Textilkabel. Cargo Kronleuchter sind in drei Schirmgrößen erhältlich, passend für unterschiedliche Deckenhöhen.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.45 x l.45 x H.150cm / L.17.7’’ x l.17.7’’ x H.59.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 3 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbaby-cargo-chandelier-3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit