Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Grand Couture verleiht jedem Raum Eleganz und Eleganz: Über dem Esstisch, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer angebracht, verleiht diese Leuchte Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und Eleganz. Sie besticht durch einen eleganten, raffinierten Schirm in Schleifenform aus diffusem weißem und schwarzem Stoff und ein gelbes Textilkabel. Erhältlich in drei Schirmgrößen und drei Standardfarben.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-pendant-light-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2280
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika