Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Petit Carré Eau de lumière ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch sein klares, skulpturales Design. Dieser in Höhe und Breite verstellbare Kronleuchter, der sich durch seine edlen Materialien auszeichnet, kann über einem Tisch aufgehängt oder durch Versetzen der Schirme als Wandleuchte installiert werden. Er besteht aus vier Metallschirmen, außen mit hellgrauem und innen mit weißem Stoff bezogen, mit integriertem LED-System zur Hintergrundbeleuchtung. Die Schirme sind mit seitlichen Einsätzen aus weißem Carrara-Marmor und silbernen Stoffkabeln verziert. Erhältlich in einer Ausführung mit grau gebeizter Massiv-Eiche und Schirmen in verschiedenen Formen und Größen.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 100 x H. 100 cm / Ø 39.4’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-chandelier-4-small-circle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMarmor
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika