Inspiriert von Windspielen oder Regenstäben ist die Pendelleuchte Fleur de Kaolin ein 100 % französisches Schmuckstück. Poetisch und raffiniert verleiht diese Wandleuchte mit ihrem vertikalen Design Ihrem Zuhause einen Hauch von Kostbarkeit und eignet sich ideal als Bettkopfteil, im Wohnzimmer oder im Flur. Sie besticht durch einen großen Lampenschirm aus feinem Limoges-Porzellan von Haviland (Muster Infini), ergänzt durch Elemente aus gebürstetem Messing, die die Aufhängung wie ein Mobile verlängern und mit der Noblesse der Materialien spielen. Eine 5-W-LED-Lampe ist im Lieferumfang enthalten. Auch als Solo- oder Duo-Version mit zwei Lampenschirmgrößen erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Ozeanien | Nordamerika |
|---|---|---|
Åland | Australien | Kanada |
Andorra | Neuseeland | USA |
Belgien | ||
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Färöer | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Guernsey | ||
Irland | ||
Island | ||
Isle of Man | ||
Italien | ||
Jersey | ||
Kroatien | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Monaco | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Portugal | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Svalbard und Jan Mayen | ||
Vatikanstadt | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Zypern |