Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    Google-Übersetzung,

    Eine minimalistische, geschwungene und weiche Silhouette für diese diskrete, praktische und elegante Bücherregallampe.

    Das Lightbook wurde entwickelt, um Ihre Bücherregale durch die Vervielfachung der Lichtpunkte aufzuwerten. Mit seiner leichten, flachen Struktur gleitet es unter Ihre Lieblingsbücher und bewegt sich, während Sie darin suchen. Die Lightbook-Lampe wird in eine einfache Fassung gesteckt und hat einen weißen Stoffschirm, der ein sanftes Licht verbreitet, und einen grafischen Touch mit der schwarzen Umrandung.

    Diese raffinierte, moderne Lampe mit ihrem schlichten Design kann auch auf einem Regal oder auf einem Möbelstück platziert werden, um für eine dezente Zusatzbeleuchtung zu sorgen.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Materials : /Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightbook-library-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit