Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    Google-Übersetzung,

    Eine minimalistische, geschwungene und weiche Silhouette für diese diskrete, praktische und elegante Pendelleuchte.

    Die große Pendelleuchte Lightbook eignet sich ideal für schmale Räume und sorgt mit ihrem weißen, streuenden Stoffschirm mit schwarzen Rändern für ein intimes, raffiniertes Licht. Diese kleine Leuchte eignet sich ideal, um Gemälde hervorzuheben oder einen hellen Flur zu akzentuieren. Diese moderne Pendelleuchte besticht durch ihr schlichtes Design, das die Anzahl der Lichtpunkte vervielfacht.

    Lightbook-Pendelleuchten können mit der Bücherregallampenversion kombiniert werden, um sie unter Ihre Lieblingsbücher zu schieben.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 14 x H. 119 cm / 

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightbook-pendant-light-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1190
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika