Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Dank des raffinierten Deckenmontagesystems und der langen Textilkabel können mehrere Bereiche des Raumes mit nur einer Steckdose beleuchtet werden. Die fünf Lampenschirme des Kronleuchters Grand Luxiole im nomadischen Stil können einzeln oder in Gruppen aufgestellt werden. Der Abstand zwischen den Schirmen und der Deckenrosette ist verstellbar, sodass Sie auch mit der Höhe der Schirme spielen können. Die an beigefarbenen Textilkabeln aufgehängten Stoffschirme – außen hellgrau mit lachsfarbenem Rand und innen orange – werden durch einen Griff aus Buche ergänzt. Dieser Kronleuchter ist in drei Größen erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 320 x l. 80 x H. 200 cm / L. 126.0’’ x l. 31.5’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-chandelier-5-Grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)3200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit