Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL
LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL

    LUXIOLE - FLOOR LAMP XXL

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Diese raffinierte XXL-Stehleuchte ist beweglich, hat eine außergewöhnliche Höhe und einen übergroßen Lampenschirm. Dank ihres großen Verstellbereichs sorgt sie für zentrale Beleuchtung. Sie ist ideal für geräumige Räume. Sie scheint lebendig zu werden und sich in ein Tier zu verwandeln. Der Stoffschirm, außen schwarz und innen weiß, wird durch einen Sockel und Griff aus Buchenholz sowie ein schwarzes, gedrehtes Textilkabel ergänzt.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 157 x l. 66 x H. 225 cm / L. 61.8’’ x l. 26.0’’ x H. 88.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-floor-lamp-XXL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2250
    • Breite (mm)1570
    • Tiefe (mm)660
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika