Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND
LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT GRAND

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Der achteckige Lampenschirm der Grand Luxiole Pendelleuchte bündelt das Licht und prägt den Raum mit einer geometrischen Note. Diese Pendelleuchte spendet warmes Licht und eignet sich ideal über einem Tisch oder in der Mitte eines Raumes Ihrer Wahl. Sie können eine Komposition aus mehreren Hängeleuchten mit unterschiedlich großen Lampenschirmen kreieren, um Ihrem Raum eine rhythmischere Note zu verleihen. Der Schirm ist aus grünem Stoff mit lachsfarbenem Rand außen und weißem Rand innen gefertigt und wird von einem hellrosa Textilkabel abgehängt. Er hat einen Griff aus massiver Buche. Erhältlich in drei Schirmgrößen.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 40x H. 265 cm / L. 15.7’’ x l. 15.9’’ x H. 104.3’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-pendant-light-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2650
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika