Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT
KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT

    KIMONO - LARGE PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom traditionellen japanischen Kleidungsstil verleiht die Pendelleuchte Grand Kimono Ihrem Zuhause eine einzigartige Ästhetik mit
    großzügige Proportionen. Diese Pendelleuchte verbirgt und enthüllt gleichzeitig Licht und eignet sich ideal als dekorative Hauptbeleuchtung über einem Tisch in einem Wohnzimmer, einem Büro oder sogar einem Schlafzimmer!
    Der Lampenschirm besteht aus vier konischen Modulen aus weißem und schwarzem Leinenstoff mit schwarzer Einfassung und lässt das Licht durchscheinen, wodurch eine elegante und harmonische Atmosphäre entsteht.
    Erhältlich in drei Standard-Lampenschirmfarben.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. min. 247 cm / L. 19.7’’ x l. 19.7’’ x H. 97.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 26
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkimono-large-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2470
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit