Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP
MOON - GRAND FLOOR LAMP

    MOON - GRAND FLOOR LAMP

    Google-Übersetzung,

    Diese Stehleuchte verleiht jedem Raum einen Hauch sanfter Kontemplation. Mit ihrem runden Lampenschirm und dem wellenförmigen Volumen ist jeder Blickwinkel besonders interessant.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L.65 x l.39 x H. 182cm / L. 25.6” x l. 11.8” x H. 71.7”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-grand-floor-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1820
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika