Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    Google-Übersetzung,

    Diese Tischleuchte verleiht jedem Raum einen Hauch sanfter Kontemplation. Mit ihrem runden Lampenschirm und dem wellenförmigen Volumen ist jeder Blickwinkel besonders interessant.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-small-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit