Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    Google-Übersetzung,

    Mozaik ist eine architektonische Kollektion, deren geometrisches Design von Mosaiken inspiriert ist. Die schlanken, sechseckigen Stoffschirme fallen wie ein Meteorschauer herab und vervielfachen die Lichtpunkte. Der Trio 2x2 Mozaik Kronleuchter formt den Raum und verleiht ihm mit seinen rautenförmig angeordneten Textilkabeln eine starke grafische Note. Diese äußerst dekorative Raumbeleuchtung eignet sich ideal zur Dekoration Ihres Eingangsbereichs, Treppenhauses oder jedes anderen Wohnraums. Bestehend aus drei je 1 Meter langen Lichtpaneelen, die in einem dreieckigen Prisma angeordnet sind, spendet dieser moderne Kronleuchter mit seinem bemerkenswerten Design gedämpftes Licht und beleuchtet die Innenfarbe der Schirme. Lieferung mit 15 x 3,5 W GU4 LED-Lampen. Mozaik-Kronleuchter sind in mehreren Modellen und fünf Standardfarben sowie in der passenden Höhe für Ihren Raum erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 155 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermozaik-chandelier-trio-2x2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1550
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)22.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika