Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5

    MOZAIK - PANEL 2X5

    Google-Übersetzung,

    Mozaik ist eine architektonische und modulare Kollektion. Ihr geometrisches Design ist von Mosaiken inspiriert, und die schlanken, sechseckigen Stoffschirme fallen wie ein Meteorschauer herab und vervielfachen die Lichtpunkte. Das 2x5 Mozaik-Paneel modelliert den Raum und erzeugt eine leuchtende Oberfläche. Die rautenförmigen Textilkordeln verleihen ihm einen starken grafischen Touch. Es dient sowohl als Leuchte als auch als Trennwand und kann auch an der Wand montiert werden. Bestehend aus fünf hohen Modulen, spendet dieses moderne Paneel mit seinem bemerkenswerten Design gedämpftes Licht und hinterleuchtet die Innenfarbe der Schirme. Lieferung mit 14 GU4 3,5 W LED-Lampen. Erhältlich in drei Standardgrößen und fünf Standardfarben. Weitere Größen auf Anfrage.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 5 x H. 280 cm / L.35.4’’x l.2.0’’x H.110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermozaik-panel-2x5
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika