Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6

    NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 6

    Google-Übersetzung,

    Dieser prächtige schwebende Kronleuchter scheint dank seines nomadischen, poetischen Geistes durch die Luft zu segeln. Die dreieckigen, abgerundeten Schirme der Nuage-Kollektion ähneln dem Bug eines Bootes und zeichnen sich durch ein zeitloses, universelles Design aus.
    Dieser modulare Kronleuchter ist in Höhe und Durchmesser verstellbar: An Stahlkabeln befestigt, können die Lampenschirme angehoben oder
    Die Absenkung erfolgt über einen Kolben an der Oberseite. Unsere Werkstatt passt die Länge der Kabel und Leitungen an die Maße Ihres Raumes an und fertigt so einen maßgefertigten, einbaufertigen Kronleuchter. Sein Licht erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchdringt den Raum auf architektonische Weise.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :Ø 152 x H. 130 cm / Ø 59.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-chandelier-6-medium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)1520
    • Tiefe (mm)1520
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika