Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT

    NUAGE - LARGE DECENTRED PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die dezentrierte Pendelleuchte Grand Nuage scheint dank ihres nomadischen, poetischen Charakters frei zu schweben. Praktisch: Sie ermöglicht es, die Leuchte von der Steckdose weg zu bewegen. Der an einem Stahlseil aufgehängte Schirm lässt sich höhenverstellbar an die Maße Ihres Zuhauses anpassen. Der Schirm besteht außen aus Satinstoff, innen aus Gold und wird von einem dekorativen goldenen Textilkabel angetrieben, das an einer weiß lackierten, dreieckigen Deckenrosette befestigt ist. Ihr Licht sorgt für einen besonderen Glanz und strukturiert den Raum. Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, besticht durch ihr zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage ist dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-large-decentred-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika