Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122

    NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 122

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, hat ein zeitloses, universelles Design. Nuage ist
    Die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit und ihrer vielen Modellvarianten.
    Die 1,22 m hohe Stehleuchte Grand Nuage eignet sich ideal als zusätzliche Stimmungsbeleuchtung im Schlaf- oder Wohnzimmer. Ihre Beleuchtung
    erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchschneidet den Raum auf architektonische Weise.
    Die Schlichtheit und Reinheit seiner Linien verleihen Ihren Innenräumen Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 122 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 48.0”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-large-floor-lamp-122
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika