Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP

    NUAGE - LARGE TABLE LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, hat ein zeitloses, universelles Design. Nuage ist
    Die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit und ihrer vielen Modellvarianten.
    Die Tischleuchte Grand Nuage eignet sich hervorragend als Zusatzbeleuchtung neben dem Bett, als Schreibtischleuchte oder auf einer Konsole. Ihr Licht erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchdringt den Raum auf architektonische Weise.
    Es besteht aus einem voluminösen Schirm aus metallischem Kupfergewebe außen und Kupferrosa innen, einem Elektrokabel in Militär
    grüner Stoff, dreieckiger Sockel und weiß lackiertes Stahlrohr. Die Einfachheit und Reinheit seiner Linien verleihen Ihren Innenräumen Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 62 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 24.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-large-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika