Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP
NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP

    NUAGE - MEDIUM TABLE LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, hat ein zeitloses, universelles Design. Nuage ist die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE, dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit und ihrer vielen Modellvarianten. Die mittelgroße Nuage-Tischlampe eignet sich ideal als Nachttischlampe, Schreibtischlampe oder auf einer Konsole. Ihre Beleuchtung erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchschneidet den Raum auf architektonische Weise. Sie verfügt über einen Schirm aus metallischem Kupfergewebe außen und Kupferrosa innen, ein Stromkabel aus militärgrünem Gewebe, einen dreieckigen Sockel und ein weiß lackiertes Stahlrohr. Die Einfachheit und Reinheit ihrer Linien bringen Eleganz und Leichtigkeit in Ihre Innenräume.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 49 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 19.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-medium-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika