Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT

    NUAGE - XXL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die XXL-Pendelleuchte Nuage eignet sich ideal als Hauptbeleuchtung für Räume aller Art, insbesondere aber für große Flächen. Für eine angenehme Lichtstreuung ist diese großzügige Pendelleuchte mit einem inneren Diffusor aus satiniertem Opalacryl ausgestattet. Sie besteht aus einem voluminösen Schirm aus streuendem weißem Stoff, der oben und unten mit schwarzer Borte eingefasst ist. Er wird von einer dekorativen schwarzen Textilkordel und drei Stahlseilen aufgehängt, die an einem weiß lackierten dreieckigen Stahlhaken an der Decke befestigt sind. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage-Kollektion besticht durch ihr zeitloses, universelles Design mit einem abgerundeten, dreieckigen Schirm, der an den Bug eines Bootes erinnert.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      One standard finish


      Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 270 cm / L. 45.7’’ x l. 45.7’’ x H. 106.3’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-pendant-light-XXL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika