Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15
NUAGE - SMALL CHANDELIER 15

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 15

    Google-Übersetzung,

    Dieser prächtige schwebende Kronleuchter scheint dank seines nomadischen, poetischen Geistes durch die Luft zu segeln. Die dreieckigen, abgerundeten Schirme der Nuage-Kollektion ähneln dem Bug eines Bootes und zeichnen sich durch ein zeitloses, universelles Design aus.
    Dieser modulare Kronleuchter ist in Höhe und Durchmesser verstellbar: Die an Stahlseilen befestigten Lampenschirme lassen sich mithilfe eines Kolbens an der Oberseite anheben oder absenken. Unsere Werkstatt passt die Länge der Kabel und Leitungen an die Maße Ihres Raumes an, um einen maßgefertigten, einbaufertigen Kronleuchter zu fertigen. Sein Licht erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchdringt den Raum auf architektonische Weise.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 154 x H. 150 cm / Ø 68.5” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 15 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 15 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-small-chandelier-15
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)1540
    • Tiefe (mm)1540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit