Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, besticht durch ihr zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage-Kollektion ist dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.
    Die Pendelleuchte Petit Nuage eignet sich ideal für den Einsatz am Kopfende eines Bettes oder im Wohnzimmer. Praktisch: Sie ermöglicht es, die Leuchte von der Steckdose weg zu bewegen. Der Schirm ist höhenverstellbar und hängt an einem verstellbaren, 2 m langen Stahlkabel, das mit einer kleinen Stange zur Wandbefestigung verbunden ist.
    Es besteht aus einer dreieckigen Wandhalterung aus weiß lackiertem Stahl, einem goldenen Textilkabel und einem Lampenschirm aus satinbeigem Stoff außen und goldenem innen. Die Schlichtheit und Klarheit der Linien verleihen Ihrem Projekt Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-small-pendant-wall-lamp-with-fixed-rod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika