Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE

    REEF - CHANDELIER 3 LARGE

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter 3 Grand Reef verbreitet ein weiches, harmonisches Licht. Sein modernes, skulpturales Design mit Schirmen in unterschiedlichen Höhen verleiht jedem Raum Originalität und grafische Eleganz. Dieser Kronleuchter ist in Durchmesser und Höhe verstellbar und eignet sich ideal für Eingangsbereich, Esszimmer oder Wohnzimmer. Er besteht aus drei großen Lampenschirmen aus streuendem weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, die mit schwarzen Textilkabeln an einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl aufgehängt sind. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 95 x H. 270 cm / Ø 37.4” x H. 106.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-chandelier-3-large
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika