Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT
REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT

    REEF - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Moyen Reef verbreitet ein weiches, harmonisches Licht. Ihr zeitgenössisches, skulpturales Design verleiht jedem Raum Originalität und grafische Eleganz. Diese Pendelleuchte ist ideal für die Beleuchtung eines Schlafzimmers, Esszimmers oder Wohnzimmers und kann in Gruppen angeordnet werden, um den dekorativen Effekt zu betonen. Sie besteht aus einem mittelgroßen Lampenschirm aus streuendem weißem Stoff mit einem Band und runden Seitenteilen in Satinbeige, der an einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl mit einem hellbeigen Textilkabel aufgehängt ist. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 248 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 97.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-medium-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2480
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika