Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53

    REEF - SMALL TABLE LAMP 53

    Google-Übersetzung,

    Die 53 cm hohe Petit Reef-Lampe ist ein eindrucksvolles Totem und verbreitet einen harmonischen, weichen, blendfreien Lichtschein. Sie eignet sich ideal für die Akzentbeleuchtung eines Tischs oder einer Konsole. Ihr modernes, skulpturales Design bietet verschiedene, facettenreiche Betrachtungswinkel für einen grafischen Effekt.
    Es verfügt über einen streuenden Lampenschirm aus weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, einen quadratischen Sockel und einen röhrenförmigen Sockel aus schwarz lackiertem Stahl sowie ein schwarzes Stoffkabel mit Handschalter. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, ist das Reef
    Die organische Symmetrie der Kollektion erinnert an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 53 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 20.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-small-table-lamp-53
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika