Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Akustik-Pendelleuchte Rhapsodie ruft die Harmonie einer frei fließenden Musikkomposition hervor. Ihre senfgelben, kirschroten und hellrosa Akustikblenden umhüllen die Lichtquelle zart und sorgen für eine doppelte Lichtstreuung nach oben und unten, während unerwünschte Geräusche absorbiert werden.

    Dank sorgfältig ausgewählter Materialien reduziert es den Schallnachhall und schafft so eine beruhigende, edle Atmosphäre in Büroräumen.
    (Sonderfarben, bitte fragen Sie uns)

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      2 Standard finishes available 

      Dimensions : Ø64 x H. 336cm / Ø 25.2’’ x H. 88.2’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, lacquered steel, PLA, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhapsodie-acoustic-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1460
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit