Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP

    SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte 10 Mixed Shield MP ist dank ihrer kompakten Größe ideal für die Beleuchtung von Räumen mit niedrigen Decken. Sie streut auf originelle Weise ein schönes indirektes Licht und bildet einen Lichtkranz um die Schirme. Diese 26 cm hohe Deckenleuchte beleuchtet Ihre Räume effektiv und
    attraktiv, wie eine dekorative Deckenrosette. Es besteht aus 10 Lampenschirmen (5 mittlere und 5 kleine) aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern, die über schwarze Textilkabel mit einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl verbunden sind.
    Die Shield-Kollektion ist von der Form des afrikanischen Zulu-Schildes inspiriert und stellt ein Symbol, Schutz und ein sehr grafisches Ornament dar.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : ø 150 x H. 26 cm / Ø 59.1” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 10 x E14
      Bulb : 10 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 10 x E12
      Bulb : 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershield-ceiling-lamp-10-mixed-MP
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika