Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte 15 Mixed Shield GMP ist dank ihrer kompakten Größe ideal für die Beleuchtung von Räumen mit niedrigen Decken. Sie verbreitet auf originelle Weise ein schönes indirektes Licht und bildet einen Lichtkranz um die Schirme. Diese 30 cm hohe Deckenleuchte beleuchtet Ihre Räume effektiv und attraktiv wie eine dekorative Deckenrosette. Sie besteht aus 15 Lampenschirmen (5 große, 5 mittlere und 5 kleine) aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern, die über schwarze Textilkabel mit einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl verbunden sind. Die Shield-Kollektion ist von der Form des afrikanischen Zulu-Schildes inspiriert, das ein Symbol, Schutz und ein sehr grafisches Ornament darstellt.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : ø 250 x H. 30 cm / Ø 98.4” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5x E27- 10x E14
      Bulb : 5x Max 25 W équiv. 150 W - 10x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E27 - 10 x E12
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershield-ceiling-lamp-15-mixed-GMP
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika