Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM
SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM

    SHIELD - CEILING LAMP 5 MEDIUM

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte 5 Moyen Shield ist dank ihrer kompakten Größe ideal für die Beleuchtung von Räumen mit niedrigen Decken und verbreitet auf originelle Weise ein schönes indirektes Licht, indem sie einen Lichtkranz um die Lampenschirme bildet. Diese 26 cm hohe Deckenleuchte beleuchtet Ihre Räume effektiv und
    ansprechend, wie eine dekorative Deckenrosette.
    Es besteht aus fünf kleinen Lampenschirmen aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern, die über schwarze Textilkabel mit einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl verbunden sind.
    Die Shield-Kollektion ist von der Form des afrikanischen Zulu-Schildes inspiriert und stellt ein Symbol, Schutz und eine sehr grafische
    Ornament.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø140 x H. 26 cm / Ø 55.1” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E14
      Bulb : 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershield-ceiling-lamp-5-medium
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika