Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP
TOWER - BABY WALL LAMP

    TOWER - BABY WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Tower-Kollektion erinnert mit ihrem vertikalen Design an die New Yorker Art-déco-Wolkenkratzer der 60er Jahre. Die Pendelleuchte Grand Tower kann allein zum Mittelpunkt eines Raumes werden oder einen engen Raum durch ihre elegante, skulpturale Ausstrahlung erhellen. In Gruppen angeordnete Pendelleuchten schaffen grafische, architektonische Kompositionen, die Räumen Rhythmus verleihen. Die Pendelleuchte besteht aus einem zentralen zylindrischen Lampenschirm, auf dem kleinere Lampenschirme unterschiedlicher Formen und Größen aus diffusem, weißem Stoff mit schwarzen Rändern gestapelt sind. Jede Etage ist von leuchtenden Laibungen durchzogen, die an beleuchtete Fenster erinnern.

    Spezifikation
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.25 x l.29 x H.38cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 14.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertower-baby-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika