Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Einbau-Tischleuchte Twiggy erfindet die Balance zwischen Material und Struktur neu und bietet eine ebenso skulpturale wie funktionale Präsenz. Der kupferfarbene Lampenschirm aus metallischem Stoff scheint im abgerundeten, kupferstrukturierten Stahlrahmen zu schweben und erzeugt so eine Illusion von Leichtigkeit und Bewegung. Jeder Blickwinkel eröffnet eine neue Perspektive und verwandelt das Licht in ein subtiles, modernes Kunstwerk.

    Diese Leuchte kann auf der Arbeitsplatte einer Konsole, eines Nachttisches oder eines anderen Möbelstücks befestigt werden und eignet sich ideal für eine zusätzliche dekorative Beleuchtung, insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe!

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-built-in-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika